Cavo di collegamento cablato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC0452
EC0453
EC0454
EC0455
EC0458
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(mm)
Struttura del cavo Connettore Colore di lavoro Design Nota Lunghezza cavo
(m)

32.92 €

1 Disponibile 4 giorni 0.15 x 0,34 mm²1 x M12--cablato, per BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045xI resistori di terminazione del bus CAN (120 ohm) sono integrati nell'alloggiamento dei contatti del timer standard e nel connettore M12
uso sensibile solo in combinazione con la copertura EC0402
-

40.46 €

1 Disponibile 4 giorni 0.54 x 0,5 mm² / AWG 20-NeroPVCcablato, per BasicController e BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045xIl resistore di terminazione del bus CAN (120 ohm) è integrato nell'alloggiamento dei contatti del timer standard
uso sensibile solo in combinazione con la copertura EC0402
-

34.77 €

1 Disponibile 4 giorni -5 x 0,34 mm²1 x M12--cablato, per BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045xI resistori di terminazione del bus CAN (120 ohm) sono integrati nell'alloggiamento dei contatti del timer standard e nel connettore M125

43.85 €

1 Disponibile 4 giorni -5 x 0,34 mm²1 x M12--cablato, per BasicController e BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045xI resistori di terminazione del bus CAN (120 ohm) sono integrati nell'alloggiamento dei contatti del timer standard e nel connettore M125

41.54 €

1 Disponibile 4 giorni -5 x 0,34 mm²1 x M12--cablato, per BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045xI resistori di terminazione del bus CAN (120 ohm) sono integrati nell'alloggiamento dei contatti del timer standard e nel connettore M1210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione alimentazione di tensione; bus CAN Temperatura ambiente(°C) -40-85

Supporto tecnico