Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma B, 5 assi (K1792)

Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma B, 5 assi (K1792)
· Allacciamento di monitor in base allo standard VESA 75/100

· Fissaggio a innesto

· Regolabile in altezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1792.6341

Codice componente
K1792.6341
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

314.81 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Plastica Forma B
Forma-Tipo 5 assi B=larghezza(mm) 75 B1(mm) 100
B2(mm) 94 B3(mm) 70 D=diametro(mm) 5.3
D1(mm) 13.8 D2=diametro(mm) 9 H=altezza(mm) 464
H2(mm) 40 L=lunghezza(mm) 634 L1(mm) 560

Si trova sulla pagina di Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma B, 5 assi (K1792), il codice articolo è il seguente: K1792.6341.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1792.6341.

Supporto tecnico