Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.
Impiego: Per la lavorazione di capicorda a spina con guaina isolante secondo DIN 46231, di capicorda di forma anulare con guaina isolante secondo DIN 46237, di spine femmine con guaina isolante secondo DIN 46245 parte 1-3.
Impiego: Per collegamenti elettrici a norma, senza stagnature.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33841
Peso(g) | 220 | Area spelata (min. - max.) (AWG) | 20 - 10 | Certificato VDE | Si |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 220 |
con batteria | No | Zona di spelatura sezione min.(mm²) | 0.5 | Zona di spelatura sezione max.(mm²) | 6 |
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) | 0.5 - 6 | Ambito di taglio min (AWG) | 20 | Ambito di taglio max (AWG) | 10 |
Si trova sulla pagina di Wiha Utensili di crimpatura Per capocorda e contatti isolati, il codice articolo è il seguente: 33841.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33841.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali