Wiha Utensili di pressatura Per spine piatte non isolate

Wiha Utensili di pressatura Per spine piatte non isolate

Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.

Impiego: Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33842

Codice componente
33842
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.10 €

4 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Area di crimpatura Da 0,25 fino a 6 mm² AWG area di crimpatura (min.)(awg) 22 AWG area di crimpatura (max.)(awg) 10
Area di crimpatura (max.)(mm²) 6 Area di crimpatura (min.)(mm²) 0.25 N. componente produttore 33842
Materiale Acciaio speciale Proprietà dei materiali bonificato Misura prodotto (lunghezza)(mm) 220
Tipo prodotto Crimpatrice Gamma di uso Morsetti a lama non isolati|Prese per morsetti a lama non isolati Adatto per Spina piatta non isolata
Peso(g) 510 Certificato VDE Si Self-service - Imballaggio No
Articolo ESD No con batteria No Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0.25
Zona di spelatura sezione max.(mm²) 6 Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) 0.25 - 6 Ambito di taglio min (AWG) 24
Ambito di taglio max (AWG) 10

Si trova sulla pagina di Wiha Utensili di pressatura Per spine piatte non isolate, il codice articolo è il seguente: 33842.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33842.

Supporto tecnico