Aumento della sicurezza: Lavoro sicuro grazie all'adattamento automatico della forza di crimpatura.
Impiego: Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
33844 |
40342 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area di crimpatura | AWG area di crimpatura (min.) (awg) | AWG area di crimpatura (max.) (awg) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Area di crimpatura (min.) (mm²) | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di uso | Adatto per | Peso (g) | Area spelata (min. - max.) (AWG) | Certificato VDE | Self-service - Imballaggio | Articolo ESD | Lunghezza totale (mm) | con batteria | Zona di spelatura sezione min. (mm²) | Zona di spelatura sezione max. (mm²) | Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) | Ambito di taglio min (AWG) | Ambito di taglio max (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.10 € | 4 | 3 giorni | Da 0,14 fino a 10 mm² | 26 | 8 | 10 | 0.14 | 33844 | Acciaio speciale | bonificato | 220 | Crimpatrice | Puntalini | Puntalini | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.56 € | 4 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 26 - 5 | Si | Si | No | 220 | No | 0.14 | 16 | 0.14 - 16 | 26 | 5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Area di crimpatura
AWG area di crimpatura (min.)(awg)
AWG area di crimpatura (max.)(awg)
Area di crimpatura (max.)(mm²)
Area di crimpatura (min.)(mm²)
N. componente produttore
Materiale
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di uso
Adatto per
Peso(g)
Area spelata (min. - max.) (AWG)
Certificato VDE
Self-service - Imballaggio
Articolo ESD
Lunghezza totale(mm)
con batteria
Zona di spelatura sezione min.(mm²)
Zona di spelatura sezione max.(mm²)
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²)
Ambito di taglio min (AWG)
Ambito di taglio max (AWG)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali