Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD-16 |
SD-18 |
SD-23 |
SD-35 |
SD-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Tolleranza ammissibile (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 12 | 7 | 38 | 6 | 7 | 7 | 16 | 10 | M4×0.7×30 | 3 | -0.025 - -0.061 | 0.11 | |
74.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | 16 | 9 | 46.7 | 8 | 9 | 8 | 18 | 14 | M6×1×50 | 5 | -0.032 - -0.075 | 0.14 | |
78.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 20 | 12 | 53.8 | 9 | 10 | 7 | 23 | 16 | M8×1.25×60 | 6 | 0 - -0.05 | 0.18 | |
96.58 € | 1 | 7 giorni | 72 | 32 | 22 | 82 | 17 | 19 | 19 | 37.5 | 25 | M12×1.75×90 | 19 | -0.005 - -0.030 | 0.27 | ||
125.33 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 22 | 100 | 20 | 22 | 19 | 40.5 | 30 | M16×2×110 | 24 | -0.005 - -0.030 | 0.55 |
Loading...
Materiale | S45C | Trattamento termico | Tempra | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
Tolleranza ammissibile(mm)
Massa(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali