Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6893-0 |
6893-1 |
6893-2 |
6893-3 |
6893-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bullone applicabile | Massa (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M4 | 1 | 11 | 8.5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5 | 1 | 12.5 | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | |
5.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 2 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | |
5.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8 | 4 | 19 | 15 | 13 | 9 | 15.5 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | |
8.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12 | 10 | 26 | 20 | 19 | 13 | 21 | 17 | 10.5 | 8 |
Loading...
Materiale | Gomma nitrilica elastica (durezza HBS70, resistenza alla trazione 23 N/mm2) (temperatura resistente al calore da -25°C a 100°C) |
---|
Configura
Proprietà di base
Bullone applicabile
Massa(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali