Skill Touch R-2【25 Pezzi per confezione】

Skill Touch R-2
[Features]
· Resibon's original grinding wheel with added natural flexibility achieved by making its own SKILL TOUCH into a unique flat-cone shape.
· Similarly to SKILL TOUCH, it exhibits multifunctionality with various materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R21252-AC46
R21252-AC60
R21252-AC80
R21252-AC100
R21252-WA46
R21252-WA60
R21252-WA80
R21252-WA100
R21253-AC36
R21502-AC60
R21502-AC80
R21502-AC120
R21503-AC36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Object to be ground Particle Size
(#)
abrasive grain Manufacturer Product Code

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1252Acciaio generico / Ghisa46ACR2 1G125 X 2 X 22AC 46

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1252Acciaio generico / Ghisa60ACR2 1G125 X 2 X 22AC 60

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 1252Acciaio generico / Ghisa80ACR2 1G125 X 2 X 22AC 80

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1252Acciaio generico / Ghisa100ACR2 1G125 X 2 X 22AC 100

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1252Acciaio inox / Acciaio legato46WAR2 1G125 X 2 X 22WA 46

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 1252Acciaio inox / Acciaio legato60WAR2 1G125 X 2 X 22WA 60

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 1252Acciaio inox / Acciaio legato80WAR2 1G125 X 2 X 22WA 80

120.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1252Acciaio inox / Acciaio legato100WAR2 1G125 X 2 X 22WA 100

124.59 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1253Acciaio generico / Ghisa36ACR2 1G125 X 3 X 22AC 36

108.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1502Acciaio generico / Ghisa60ACR2 1G150 X 2 X 22AC 60

108.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1502Acciaio generico / Ghisa80ACR2 1G150 X 2 X 22AC 80

108.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1502Acciaio generico / Ghisa120ACR2 1G150 X 2 X 22AC 120

112.14 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1503Acciaio generico / Ghisa36ACR2 1G150 X 3 X 22AC 36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Internal Diameter(mm) 22 Features Durabilità enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1 Dedicated pad Use a dedicated pad. Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product
Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Supporto tecnico