Valigetta attrezzi B-606

Valigetta attrezzi B-606

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Highly durable aluminum composite panel case.
[Features]
· Lock is a retractable type with high strength.
· With tool pockets.
· Material Aluminum plywood.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-606

Codice componente
B-606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

181.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 455×130×330
Case color Argento Mass(g) 2700 Material Aluminum Plywood
Supplementary explanation Highly durable aluminum composite panel case

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi B-606, il codice articolo è il seguente: B-606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-606.

Supporto tecnico