Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Massa (g) | Diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6X1.0 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1.5 | M6 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6X1.0 | 4 | 3 | 16 | 3.2 | 2.5 | M6 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6X1.0 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 3.4 | M6 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6X1.0 | 4 | 3 | 25 | 3.2 | 4 | M6 | |
18.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 10 | 4.5 | 2.5 | M8 | |
18.33 € | 1 | 10 giorni | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 12 | 4.5 | 3.2 | M8 | ||
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 20 | 4.5 | 5.7 | M8 | |
18.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 25 | 4.5 | 7.7 | M8 | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 30 | 4.5 | 9 | M8 | |
22.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M10X1.5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | M10 | |
20.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M10X1.5 | 7 | 5 | 16 | 6 | 7 | M10 | ||
22.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M10X1.5 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9.5 | M10 | |
20.07 € | 1 | 7 giorni | M10X1.5 | 7 | 5 | 25 | 6 | 11 | M10 | ||
20.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M10X1.5 | 7 | 5 | 35 | 6 | 16 | M10 | ||
24.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 16 | 7.2 | 10 | M12 | |
24.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 20 | 7.2 | 12.5 | M12 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 30 | 7.2 | 20 | M12 | |
25.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 40 | 7.2 | 28 | M12 | |
36.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M16X2 | 12 | 8 | 20 | 10.7 | 22 | M16 | |
36.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M16X2 | 12 | 8 | 25 | 10.7 | 28 | M16 | |
36.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M16X2 | 12 | 8 | 35 | 10.7 | 41 | M16 | |
36.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M16X2 | 12 | 8 | 50 | 10.7 | 48 | M16 |
Loading...
Materiale | Corpo principale: SCM435 sfera: SUJ2 | Trattamento termico | SCS-FB sfera: SUJ2 (temprato HRC56-60)/SCS-GB sfera: SUJ2 (temprato HRC56-60) | Trattamento superficie | Corpo SCS-FB: 4-3 Rivestimento in ossido di ferro (nero)/SCS-GB Corpo: 4-3 Rivestimento in ossido di ferro (nero) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Massa(g)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali