Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS-16 |
SS-18 |
SS-20 |
SS-35 |
SS-50 |
SS-50A |
SS-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | J Tolleranza (mm) | Diametro vite | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 7 | 23 | R6 | 7 | 16 | 7 | 10 | 3 | 11 | M4 x 0.7 | - | - | -0.025 - -0.061 | M4 | 0.03 | |
68.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 9 | 28 | R8 | 10 | 18 | 8 | 14 | 5 | 18 | M6 x 1.0 | - | - | -0.032 - -0.075 | M6 | 0.05 | |
50.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 12 | 35 | R10 | 12 | 23 | 7 | 16 | 6 | 18 | M8 x 1.25 | - | - | 0 - -0.03 | M8 | 0.07 | |
72.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 25 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | -0.025 - -0.061 | M12 | 0.2 | |
98.38 € | 1 | 5 giorni | 50 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 - -0.03 | M16 | 0.24 | ||
88.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 27 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 - -0.03 | M12 | 0.38 | |
99.78 € | 1 | 7 giorni | 60 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 - -0.03 | M16 | 0.43 |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Tempra | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
J Tolleranza(mm)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali