Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6800-0 |
6800-1 |
6800-2 |
6800-3 |
6800-4 |
6800-6 |
6800NI-0 |
6800NI-1 |
6800NI-2 |
6800NI-3 |
6800S-2 |
6800S-3 |
6800S-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bullone Diametro x Lunghezza (mm) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | Massa (kg) | Materiale | Trattamento superficie | Forza di serraggio R1 (kN) | Forza di serraggio R2 (kN) | Forza di serraggio O1 (kN) | Forza di serraggio O2 (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | Nuovo Angolo P (mm) | Nuovo Angolo M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M4x25 | 49x81 | 0.06 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 0.5 | 0.7 | - | - | 4 | 31 | 13.5 | 4.5 | 16 | 10 | 8.5 | 17.5 | 8 | 4.3 | - | 23 | - | 9 | 95° | -3 - 4 | - | - | |
66.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M5x30 | 60x105 | 0.11 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 0.8 | 1.1 | - | - | 5 | 39 | 16 | 4.5 | 19 | 14 | - | 20.5 | 10 | 5.5 | - | 24 | - | 12 | 95° | -4 - 3 | - | - | |
79.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6x35 | 78x129 | 0.18 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 1 | 1.2 | - | - | 6 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 24 | 25 | 12 | 6 | 12.5 | 30 | 27 | 12.5 | 105° | -3 - 6 | 60° | - | |
90.71 € | 1 | 7 giorni | M8x45 | 112x186 | 0.41 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 1.4 | 2.5 | - | - | 8 | 80 | 20 | 7.1 | 43 | 27 | - | 36 | 18 | 7.5 | - | 32 | - | 16 | 105° | 0 - 12 | 60° | - | ||
117.46 € | 1 | 7 giorni | M8x65 | 140x220 | 0.63 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 2 | 3 | - | - | 10 | 100 | 32 | 8.5 | 61 | 30 | - | 45 | 20 | 13 | - | 45 | - | 22 | 105° | -8 - 21 | 60° | - | ||
179.93 € | 1 | 7 giorni | M12x110 | 230x335 | 2.2 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 3.5 | 5.5 | - | - | 14 | 165 | 50 | 13 | 90 | 55 | - | 85 | 30 | 24.5 | - | 70 | - | 47.5 | 140° | -7 - 53 | 60° | - | ||
99.27 € | 1 | 7 giorni | M4x25 | 49x81 | 0.06 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 0.5 | 0.7 | - | - | 4 | 31 | 13.5 | 4.5 | 16 | 10 | 8.5 | 17.5 | 8 | 4.3 | - | 23 | - | 9 | 95° | -3 - 4 | - | - | ||
106.33 € | 1 | 7 giorni | M5x30 | 60x98 | 0.11 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 0.8 | 1.1 | - | - | 5 | 39 | 16 | 4.5 | 19 | 14 | - | 20.5 | 10 | 5.5 | - | 24 | - | 12 | 95° | -4 - 3 | - | - | ||
96.11 € | 1 | 7 giorni | M6x35 | 78x129 | 0.18 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 1 | 1.2 | - | - | 6 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 24 | 25 | 12 | 6 | 12.5 | 30 | 27 | 12.5 | 105° | -3 - 6 | 60° | - | ||
126.58 € | 1 | 5 giorni | M8x45 | 112x186 | 0.34 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanizzato | 1.4 | 2.5 | - | - | 8 | 80 | 20 | 7.1 | 43 | 27 | - | 36 | 18 | 7.5 | - | 32 | - | 16 | 105° | 0 - 12 | 60° | - | ||
104.32 € | 1 | 5 giorni | M6x35 | 78x129 | 0.26 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | - | - | 1 | 1.2 | 6 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 25 | -3 - 6 | 12 | 6 | 27 | 13 | 105° | - | - | - | - | 60° | ||
116.33 € | 1 | 7 giorni | M8x45 | 112x186 | 0.47 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | - | - | 1.4 | 2.5 | 8 | 80 | 20 | 7.1 | 43 | 27 | 36 | 0 - 12 | 18 | 77.5 | 32 | 16 | 105° | - | - | - | - | 60° | ||
139.32 € | 1 | 7 giorni | M8x65 | 140x220 | 0.69 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | - | - | 2 | 3 | 10 | 100 | 32 | 8.5 | 61 | 30 | 45 | -8 - 21 | 20 | 13 | 45 | 22 | 105° | - | - | - | - | 60° |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Bullone Diametro x Lunghezza(mm)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Massa(kg)
Materiale
Trattamento superficie
Forza di serraggio R1(kN)
Forza di serraggio R2(kN)
Forza di serraggio O1(kN)
Forza di serraggio O2(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali