Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6803-1 |
6803-2 |
6803-3 |
6803S-2 |
6803S-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Massa (kg) | Materiale | Trattamento superficie | Bullone Diametro x Lunghezza (mm) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | Bullone Diametro x Lunghezza (mm) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | Forza di serraggio Q1 (kN) | Forza di serraggio Q2 (kN) | Massa (kg) | Materiale | Trattamento superficie | Forza di serraggio R1 (kN) | Forza di serraggio R2 (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | Nuovo Angolo O (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | M5X30 | 60X132 | 0.8 | 1.1 | 0.13 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 20 | 4.5 | 19 | 8 | 14 | 47 | 10 | 5.5 | 30 | 30 | 5 | 17 | 105° | 5 –10 | - | - | |
101.60 € | 1 | 5 giorni | 0.22 | SS400 | Con zincatura | M6 x 35 | 78 x 180 | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | - | 6 | 40 | 25.5 | 5.5 | 25 | 9 | 20 | 62 | 12 | 6 | 38 | 32 | 5 | 25 | 105° | 2 – 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60° | ||
111.84 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | M8x40 | 112x243 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 65 | 28.5 | 6.5 | 43 | 11 | 24 | 73 | 18 | 7 | 43 | 38 | 6 | 31 | 105° | 6 - 18 | - | 60° | ||
115.97 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | M6x35 | 78x180 | - | - | 0.25 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 42 | 25.5 | 5.5 | 25 | 9 | 20 | 62 | 12 | 6 | 38 | 32 | 5 | 25 | 36 | 105° | -3 - 6 | - | ||
155.24 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | M8x65 | 140x280 | - | - | 0.75 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 83 | 32 | 8.5 | 50 | 17 | 32 | 104 | 20 | 10 | 52 | 96 | 8 | 40 | 62 | 105° | 11 - 40 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Massa(kg)
Materiale
Trattamento superficie
Bullone Diametro x Lunghezza(mm)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Bullone Diametro x Lunghezza(mm)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Forza di serraggio Q1(kN)
Forza di serraggio Q2(kN)
Massa(kg)
Materiale
Trattamento superficie
Forza di serraggio R1(kN)
Forza di serraggio R2(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali