Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6830-0 |
6830-1 |
6830-2 |
6830-3 |
6830-4 |
6830-5 |
6830NI-0 |
6830NI-1 |
6830NI-2 |
6830NI-3 |
6830S-3 |
6830S-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bullone Diametro x Lunghezza (mm) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | Forza di serraggio Q1 (kN) | Forza di serraggio Q2 (kN) | Massa (kg) | Materiale | Trattamento superficie | Forza di serraggio O1 (kN) | Forza di serraggio O2 (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | EN 1.0038 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 4 | 26 | 15.5 | 4.6 | 9 | 11 | 11.5 | 15 | 7 | 5 | - | 15.6/16 | - | 2 | 90° | -5 - 2 | |
63.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | EN 1.0038 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 5 | 40 | 15 | 5.2 | 18.6 | 13.5 | 13 | 20 | 10 | 5.5 | - | 22 | 18 | 5 | 90° | -4 - 3 | |
63.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M6x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | EN 1.0038 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 6 | 64 | 26 | 5.6 | 35 | 22 | - | 25 | 13 | 6 | 12.7 | 29 | 20 | 0 | 90° | -3 - 6 | ||
87.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | EN 1.0038 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 44 | 22 | - | 33 | 15 | 7 | - | 29 | 23 | 8 | 90° | -1 - 11 | |
108.50 € | 1 | 7 giorni | M8x65 | 281x74 | 2 | 3 | 0.7 | EN 1.0038 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 10 | 111 | 41 | 8.5 | 66 | 34 | - | 45 | 20 | 8 | 20.5 | 43 | 29 | 1 | 90° | -6 - 23 | ||
113.73 € | 1 | 7 giorni | M8x65 | 321x73 | 3 | 5 | 1.08 | EN 1.0038 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 10 | 121 | 41.5 | 8.5 | 78 | 30 | - | 46 | 25 | 12.5 | - | 41.5 | - | 9 | 90° | 3 - 25 | ||
90.74 € | 1 | 5 giorni | M4x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | EN 1.4301 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 4 | 26 | 15.5 | 4.6 | 9 | 11 | 11.7 | 15 | 7 | 5.5 | - | 16 | - | 1 | 90° | -5 - 2 | ||
88.71 € | 1 | 7 giorni | M5x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | EN 1.4301 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 5 | 40 | 15 | 4.8 | 18.6 | 13.5 | 13 | 20 | 10 | 5.5 | - | 22 | 18 | 5 | 90° | -4 - 3 | ||
96.15 € | 1 | 7 giorni | M6x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | EN 1.4301 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 6 | 64 | 26 | 5.5 | 35 | 22 | - | 25 | 13 | 6 | 12.7 | 29 | 20 | 0 | 90° | -3 - 6 | ||
116.33 € | 1 | 7 giorni | M8x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | EN 1.4301 Equiv. | 6830 Galvanizzato | - | - | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 36 | 22 | - | 33 | 15 | 7 | - | 29 | 23 | 8 | 90° | -1 - 11 | ||
154.92 € | 1 | 7 giorni | M8x45 | 206x48 | - | - | 0.39 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 1.8 | 2.5 | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 44 | 22 | 33 | -1~11 | 15 | 7 | - | 32 | 22 | 8 | - | - | ||
167.98 € | 1 | 7 giorni | M8x65 | 281x74 | - | - | 0.8 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 2 | 4 | 10 | 111 | 41 | 8.5 | 66 | 34 | 45 | -6~23 | 20 | 8 | 20.5 | 43 | 29 | 1 | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Bullone Diametro x Lunghezza(mm)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Forza di serraggio Q1(kN)
Forza di serraggio Q2(kN)
Massa(kg)
Materiale
Trattamento superficie
Forza di serraggio O1(kN)
Forza di serraggio O2(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali