Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A320-X871SCA-100-915
Codice componente
|
---|
A320-X871SCA-100-915 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
35.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Tool Used | Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tela | Particle Size(#) | 320 | Abrasive material | Alundum (Allumina) (AA o A) |
With/without joints | Disponibile | Joint Type | Giunto ad avvolgimento | Application | (1) Sanding iron and stainless steel (2) Sanding blades and steel tools (3) Various sanding operations for other metals, ceramics, glass, stone, etc. |
Packaging Quantity(Book) | 10 | Base Material Details | Xwt |
Si trova sulla pagina di Nastro a croce resina, il codice articolo è il seguente: A320-X871SCA-100-915.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A320-X871SCA-100-915.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali