Pinza a becchi lunghi piegati

Pinza a becchi lunghi piegati
Longnose pliers with curved tips that are suitable for narrow spaces and precision work.
[Features]
· The elastomer grip makes it ideal for working for extended periods.
· The tip of the longnose pliers is not only thin but is bent at 60 degrees.
[Applications]
· Ideal for detailed work and work in places where parts are densely concentrated.
· Curved tip type that is ideal for precision work in deep and narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-12

Codice componente
P-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.86 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 159
With or without spring N/A Main body: option Main Body Weight(g) 115
Supplementary explanation For precision work in deep places

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi piegati, il codice articolo è il seguente: P-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-12.

Supporto tecnico