Valigetta ventiquattrore B-693

Valigetta ventiquattrore B-693
Lightweight tool set and tool box made of ABS material.
[Features]
· An attaché case made of ABS material with a body weight of only 1.3 kg.
· Compact yet has 10 L capacity.
· Document holder is attached and storage of objects other than documents is also possible.
[Applications]
· Storage and transportation of documents and other tools, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-693

Codice componente
B-693
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.94 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410×100×300
Case color Nero Mass(g) 1300 Material ABS
Supplementary explanation ABS Lightweight Attaché Case

Si trova sulla pagina di Valigetta ventiquattrore B-693, il codice articolo è il seguente: B-693.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-693.

Supporto tecnico