Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RK1806-24 |
RK1806-24M |
RK1806-36 |
RK1806-AWA24 |
RK1806-AWA24M |
RK1806-WA24 |
RK1806-WA24M |
RK1808-24 |
RK1808-24M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 P | ||
184.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 6 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A | M | NRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 M | ||
184.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | Acciaio generico / Ghisa | 36 | A | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23A 36 P | ||
184.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A/WA | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 P | ||
184.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A/WA | M | NRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 M | ||
197.86 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 24 | WA | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 P | ||
197.86 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 24 | WA | M | NRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 M | ||
191.10 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A | P | NRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 P | ||
191.10 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A | M | NRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 M |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 180 | Internal Diameter(mm) | 22.23 | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 3 | Features | For High-Speed |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali