Lima, set lima (denti taglio superiore 45/58)

Lima, set lima (denti taglio superiore 45/58)
File set with 5 shapes (circle, semicircle, flat, triangle, square).
[Features]
· The file mesh of K-155-S is 58 and K-155-L is 45.
· Comes with a vinyl case ideal for storage.
· With a grip comfortable to hold.
· Also possible to purchase separately.
· The individually sold type of K-155-S is K-160 series and K-155-L is K-170 series.
[Applications]
· 5 kinds of files can be used appropriately for various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-155-L

Codice componente
K-155-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.75 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lime assortite Nominal Size 5 pz./set Overall Length(mm) 215
Filing Denti superiori 45 Single Product Set Product Set prodotto Weight(g) 290
Supplementary explanation File Teeth: Upper 45, Content: Circle/Semi-Circle/Flat/Triangle/Square Packaging Quantity(Book) 5

Si trova sulla pagina di Lima, set lima (denti taglio superiore 45/58), il codice articolo è il seguente: K-155-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-155-L.

Supporto tecnico