Set lima K-216

Set lima K-216
  • Sconto volumi elevati
Fine 140 grit for precision finishing.
[Features]
· Fine file ideal for precision finishing of metals, precious metals, etc.
· Sewn case included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-216

Codice componente
K-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.21 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima di precisione Nominal Size 5 pz./set Overall Length(mm) 160
Particle Size(#) 200 Single Product Set Product Set prodotto Weight(g) 60
Supplementary explanation For precision finishing, Thinness of the upper part of the file 140, Included content: Round/semicircle/flat/triangular/square, Full length mm: 160 Packaging Quantity(Book) 5

Si trova sulla pagina di Set lima K-216, il codice articolo è il seguente: K-216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-216.

Supporto tecnico