Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-10-1 |
B-10-2 |
B-10-AA |
B-10-AB |
B-10-AC |
B-10-BB |
B-10-BC |
B-10-CC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tool set and tool box only | Toolbox Type | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Product Type | Material | JAN Code | Supplementary explanation | Accessory | Amount Of Content | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | Fermo scorrevole | - | 4962772410011 | - | - | - | - | ||
6.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | Etichetta adesiva | - | 4962772410028 | - | - | - | - | |
32.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | Cassetta per utensili | Valigetta portaminuteria | 241×84×33 | 490 | - | Body: ABS, Lid: AS | - | Outer box uses B-19 | Partition A: 5 pieces, B: 2 pieces | 1.5L | 2-12 sections (Up to 24 sections by adding the partitions) | ||
30.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cassetta per utensili | Valigetta portaminuteria | 241×84×33 | 490 | - | Body: ABS, Lid: AS | - | Outer box uses B-19 | Partition A: 5 pieces, B: 8 pieces | 1.5L | 3 to 16 booths (up to 36 booths with addition of dividers) | ||
33.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | Cassetta per utensili | Valigetta portaminuteria | 241×84×33、241×84×30 | 510 | - | Body: ABS, Lid: AS | - | Outer box uses B-19 | Partition Panel A: 5 pcs, C: 9 pcs | 1.5L | 4 to 18 booths (up to 48 booths with addition of dividers) | ||
32.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cassetta per utensili | Valigetta portaminuteria | 241×84×33 | 500 | - | Body: ABS, Lid: AS | - | Outer box uses B-19 | Partition Panel B: 8 pcs x 2 Sets | 1.5L | 3 to 20 booths (up to 48 booths with addition of dividers) | ||
28.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | Cassetta per utensili | Valigetta portaminuteria | 241×84×33、241×84×30 | 510 | - | Body: ABS, Lid: AS | - | Outer box uses B-19 | Partition Panel B: 8 pcs, C: 9 pcs | 1.5L | 5 to 22 Cubicles (Maximum of 60 cubicles by adding divider plates.) | ||
33.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cassetta per utensili | Valigetta portaminuteria | 241×84×30 | 520 | - | Body: ABS, Lid: AS | - | Outer box uses B-19 | Partition Panel C: 9 pcs x 2 Sets | 1.5L | 6 - 24 Sections (up to 72 sections if divider is added) |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Product Type
Material
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali