Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6841-0 |
6841-3 |
6841-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | Forza di serraggio (kN) | Bullone Diametro x Lunghezza (mm) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.96 € | 1 | 5 giorni | 6.5 | 33 | 16 | 4.5 | 13 | 16 | - | 12 | M10x1.0 | 10 | 16 | 25 | 6.5 | M4 | 12 – 20 | 0.8 | M4x20 | 66x47 | 0.07 | ||
107.65 € | 1 | 7 giorni | 12 | 68 | 32 | 6.5 | 30 | 30 | 30 | 25 | M20x1.5 | 22 | 42.5 | 60 | 13 | M8 | 22 - 35 | 2.5 | M8x35 | 140x110 | 0.45 | ||
149.67 € | 1 | 7 giorni | 16 | 81.5 | 40 | 8.5 | 50 | 35 | 29.5 | 30 | M24x1.5 | 25 | 46 | 65 | 16 | M12 | 30 - 50 | 4.5 | M12X50 | 171.5x126 | 0.88 |
Loading...
Materiale | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | 6841 Galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O(mm)
Forza di serraggio(kN)
Bullone Diametro x Lunghezza(mm)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali