Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6848H-2 |
6848H-3 |
6848H-4 |
6848HNI-2 |
6848HNI-3 |
6848HNI-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Massa (kg) | Materiale | Trattamento superficie | Forza di trazione (kN) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.21 € | 1 | 5 giorni | 40 - 74 | 13 | 4 | 38 - 70 | 11 | 5.2 | 12 | 6.5 | 26 | 24 | 38 | 10 | 19 | 70 | 0.12 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 1.6 | 156x47 | ||
96.88 € | 1 | 7 giorni | 53 - 95 | 19 | 6 | 48 - 90 | 14 | 6.5 | 19 | 8 | 35 | 32 | 48 | 15 | 25 | 91 | 0.33 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 3.2 | 210x70 | ||
157.88 € | 1 | 7 giorni | 72 - 127 | 32 | 8 | 65 - 120 | 19 | 8.5 | 26 | 9.5 | 53 | 46 | 65 | 23 | 35 | 110 | 0.81 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanizzato | 7 | 270x92 | ||
102.03 € | 1 | 7 giorni | 40 - 74 | 13 | 4 | 38 - 70 | 11 | 5.2 | 12 | 6.5 | 26 | 24 | 38 | 10 | 19 | 70 | 0.12 | EN 1.4301 Equiv. | - | 1.1 | 156x47 | ||
140.57 € | 1 | 7 giorni | 53 - 95 | 19 | 6 | 48 - 90 | 14 | 6.5 | 19 | 8 | 35 | 32 | 48 | 15 | 25 | 91 | 0.33 | EN 1.4301 Equiv. | - | 2 | 210x70 | ||
338.88 € | 1 | 7 giorni | 72 - 127 | 32 | 8 | 65 - 120 | 19 | 8.5 | 26 | 9.5 | 53 | 46 | 65 | 23 | 35 | 110 | 0.81 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3.6 | 270x92 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
Massa(kg)
Materiale
Trattamento superficie
Forza di trazione(kN)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali