Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6842-3 |
6842-5 |
6842-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Massa (kg) | Forza di serraggio (kN) | Bullone Diametro x Lunghezza (mm) | Lunghezza complessiva x altezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.59 € | 1 | 7 giorni | 12 | 75 | 32 | 6.5 | 30 | 96 | 36 | 30 | 32 | 41 | 44 | 60 | M8 | 22 - 40 | 0.54 | 4 | M8x35 | 140x115 | ||
195.38 € | 1 | 7 giorni | 16 | 98 | 40 | 8.5 | 50 | 120 | 41 | 38 | 44 | 41 | 50 | 70 | M12 | 30 - 50 | 1.12 | 10 | M12x50 | 172x134 | ||
340.85 € | 1 | 7 giorni | 22 | 105 | 50 | 11 | 50 | 160 | 57 | 55 | 47 | 70 | 65 | 93 | M12 | 30 - 50 | 2.84 | 25 | M12x50 | 218x180 |
Loading...
Materiale | Corpo principale: ghisa malleabile, maniglia: EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Corpo principale: smalto, maniglia: EN galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
Massa(kg)
Forza di serraggio(kN)
Bullone Diametro x Lunghezza(mm)
Lunghezza complessiva x altezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali