Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Degree of Coupling | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used) (m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.68 € | 5 | 12 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | 40 | ||
28.68 € | 3 | 12 giorni | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | 40 | ||
32.48 € | 2 | 17 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
32.48 € | 5 | 11 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | 40 | ||
32.48 € | 1 | 11 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | 40 | ||
32.48 € | 5 | 14 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | 40 | ||
50.90 € | 1 | 5 giorni | 46 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | ||
50.90 € | 1 | 5 giorni | 60 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | ||
50.90 € | 1 | 17 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | ||
50.90 € | 1 | 17 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | J | 40 | ||
50.90 € | 1 | 11 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | J | 40 | ||
128.04 € | 1 | 17 giorni | 46 | 305 | 25 | 76.2 | H | 33 | ||
105.35 € | 1 | 5 giorni | 46 | 305 | 32 | 76.2 | H | 33 | ||
105.35 € | 1 | 16 giorni | 46 | 305 | 32 | 76.2 | I | 33 | ||
105.35 € | 1 | 16 giorni | 46 | 305 | 32 | 76.2 | J | 33 | ||
105.35 € | 1 | 16 giorni | 60 | 305 | 32 | 76.2 | I | 33 | ||
105.35 € | 1 | 16 giorni | 60 | 305 | 32 | 76.2 | J | 33 | ||
105.35 € | 1 | 16 giorni | 46 | 305 | 32 | 127 | H | 33 | ||
105.35 € | 1 | 16 giorni | 60 | 305 | 32 | 127 | J | 33 | ||
130.07 € | 1 | 16 giorni | 46 | 305 | 38 | 76.2 | H | 33 | ||
130.07 € | 1 | 5 giorni | 46 | 305 | 38 | 127 | H | 33 | ||
130.07 € | 1 | 16 giorni | 46 | 305 | 38 | 127 | J | 33 | ||
130.07 € | 1 | 17 giorni | 60 | 305 | 38 | 127 | H | 33 | ||
130.07 € | 1 | 16 giorni | 60 | 305 | 38 | 127 | J | 33 | ||
173.72 € | 1 | 16 giorni | 46 | 355 | 38 | 76.2 | H | 33 | ||
173.72 € | 1 | 16 giorni | 46 | 355 | 38 | 76.2 | J | 33 | ||
168.54 € | 1 | 5 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | H | 33 | ||
173.72 € | 1 | 16 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | I | 33 | ||
173.72 € | 1 | 5 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | J | 33 | ||
173.72 € | 1 | 5 giorni | 60 | 355 | 38 | 127 | H | 33 | ||
173.72 € | 1 | 16 giorni | 60 | 355 | 38 | 127 | I | 33 | ||
173.72 € | 1 | 5 giorni | 60 | 355 | 38 | 127 | J | 33 | ||
173.72 € | 1 | 16 giorni | 80 | 355 | 38 | 127 | J | 33 | ||
217.37 € | 1 | 16 giorni | 46 | 355 | 50 | 127 | H | 33 | ||
217.37 € | 1 | 16 giorni | 46 | 355 | 50 | 127 | J | 33 | ||
217.37 € | 1 | 17 giorni | 60 | 355 | 50 | 127 | H | 33 | ||
217.37 € | 1 | 16 giorni | 60 | 355 | 50 | 127 | J | 33 |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | abrasive grain | 32A | Binding Agent | VBE |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Degree of Coupling
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali