Uni Top 15 Type 100x15

Uni Top 15 Type 100x15
[Features]
· Selectable from abundant abrasive grain and sizes.
· Supports metals as well as stone materials and glass.
· 4 types of abrasives are available.
· Select the product depending on the usage.
· The back-up base is elastic with relatively good deflection, making this product easy to use.
· Type 15: Paper length is 15 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOP100A5

Codice componente
TOP100A5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.87 €

10 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Acciaio inox Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 80 abrasive grain Alundum (A)
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Si trova sulla pagina di Uni Top 15 Type 100x15, il codice articolo è il seguente: TOP100A5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOP100A5.

Supporto tecnico