Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-203
Product Type | Tagliatubi | Cutting Capacity (mm) | 3 to 32 | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Replacement Blade | K-203-1 (Included) | Applicable Frame | Stainless Steel Pipe, Copper Pipe | Weight(g) | 205 |
Features | · Stainless steel pipes and copper pipes are neatly cut/Equipped with chamfering blade |
Si trova sulla pagina di Tagliatubi K-203 / Parti di ricambio, il codice articolo è il seguente: K-203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-203.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali