Bussola Torx (tipo a prova di manomissione)

Bussola Torx (tipo a prova di manomissione)
  • Sconto volumi elevati
A socket optimal for tightening and loosening of tamper-proof Torx screws.
[Features]
· A socket ideal for tightening and loosening T type tamper-proof Torx screws.
· Tamper-proof type (with countermeasures to prevent tampering or theft) Torx screw socket.
· Can be used for tightening and loosening Torx screws.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4TX-T30H
4TX-T40H
4TX-T45H
4TX-T50H
4TX-T55H
4TX-T60H
4TX-T70H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

13.21 €

1 9 giorni T27/T30/T40422290

18.50 €

1 Disponibile 5 giorni T27/T30/T40422290

14.47 €

1 5 giorni T45/T50/T55392295

14.52 €

1 9 giorni T45/T50/T554222100

16.12 €

1 5 giorni T45/T50/T553922150

18.55 €

1 5 giorni T60/T703922240

20.14 €

1 9 giorni T60/T703625275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Articolo singolo
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 74

Supporto tecnico