Prolunga SUS SEX30-150

Prolunga SUS SEX30-150
Extension bar featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 9.5 mm drive with 150 mm length.
· Material adopts precipitation hardened stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plumbing and cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEX30-150

Codice componente
SEX30-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.90 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 150 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18

Si trova sulla pagina di Prolunga SUS SEX30-150, il codice articolo è il seguente: SEX30-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEX30-150.

Supporto tecnico