Armadietto a rotelle WS207

Armadietto a rotelle WS207

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • WS207R
  • WS207S
  • WS207B
A completely secure cabinet equipped with a key lock that is ideal for storing heavy objects.
[Features]
· Drawers open/close smoothly with ball bearing type double rails.
· Uses a tubular pin tumbler lock that's difficult to break.
· Equipped with a side handle with a beautiful design that can be easily gripped and operated. (Can be mounted on either left or right)
· Adopts rounded corners for a safe and chic design.
[Features]
· Roller cabinet with excellent capacity for tool storage and management.
· Also ideal for movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS207B
WS207R
WS207S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case color

1,097.31 €

1 9 giorni Nero

1,097.31 €

1 9 giorni Rosso

1,097.31 €

1 9 giorni Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 676×459×995
Mass(g) 71800 Product Type Roller Cabinet

Supporto tecnico