Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4AH-05 |
4AH-06 |
4AH-08 |
4AH-10 |
4AH-12 |
4AH-14 |
4AH-17 |
4AH-19 |
4AH-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 9 giorni | 5 | 25 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 9 giorni | 6 | 25 | 10 | ||
14.35 € | 1 | 9 giorni | 8 | 25 | 15 | ||
14.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 15 | ||
14.11 € | 1 | 9 giorni | 12 | 25 | 20 | ||
15.17 € | 1 | 8 giorni | 14 | 25 | 20 | ||
16.93 € | 1 | 5 giorni | 17 | 28 | 20 | ||
21.02 € | 1 | 9 giorni | 19 | 28 | 20 | ||
23.05 € | 1 | 9 giorni | 22 | 28 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 60 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali