Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4NV-08 |
4NV-09 |
4NV-10 |
4NV-11 |
4NV-12 |
4NV-13 |
4NV-14 |
4NV-15 |
4NV-16 |
4NV-17 |
4NV-18 |
4NV-19 |
4NV-20 |
4NV-21 |
4NV-22 |
4NV-23 |
4NV-24 |
4NV-25 |
4NV-26 |
4NV-27 |
4NV-28 |
4NV-29 |
4NV-30 |
4NV-32 |
4NV-33 |
4NV-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 1 | 9 giorni | 8 | 38 | 14.0 | 25 | 6 | 7 | ||
8.39 € | 1 | 9 giorni | 9 | 38 | 15 | 25 | 8 | 7 | ||
8.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 16 | 25 | 9 | 8 | ||
8.42 € | 1 | 9 giorni | 11 | 38 | 17.5 | 25 | 10 | 9 | ||
7.89 € | 1 | 8 giorni | 12 | 38 | 19.5 | 25 | 11 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 9 giorni | 13 | 38 | 21 | 25 | 11 | 10 | ||
8.51 € | 1 | 9 giorni | 14 | 38 | 22 | 25 | 12 | 11 | ||
9.32 € | 1 | 9 giorni | 15 | 38 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | ||
9.32 € | 1 | 6 giorni | 16 | 38 | 24 | 25 | 12 | 14 | ||
9.43 € | 1 | 5 giorni | 17 | 38 | 26 | 26 | 13 | 14 | ||
9.98 € | 1 | 9 giorni | 18 | 40 | 27 | 26 | 13 | 15 | ||
10.05 € | 1 | 5 giorni | 19 | 40 | 29 | 28 | 14 | 16 | ||
11.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 40 | 30 | 28 | 15 | 16 | ||
10.26 € | 1 | 9 giorni | 21 | 40 | 31 | 28 | 15 | 20 | ||
10.89 € | 1 | 9 giorni | 22 | 40 | 32 | 28 | 15 | 21 | ||
11.27 € | 1 | 9 giorni | 23 | 40 | 33 | 28 | 15 | 20 | ||
11.34 € | 1 | 9 giorni | 24 | 42 | 35 | 28 | 16 | 20 | ||
12.45 € | 1 | 6 giorni | 25 | 44 | 37 | 30 | 18 | 22 | ||
12.48 € | 1 | 5 giorni | 26 | 44 | 38 | 30 | 18 | 22 | ||
14.18 € | 1 | 9 giorni | 27 | 44 | 39 | 30 | 18 | 22 | ||
16.73 € | 1 | 5 giorni | 28 | 45 | 40 | 30 | 18 | 22 | ||
16.71 € | 1 | 5 giorni | 29 | 45 | 41 | 30 | 20 | 22 | ||
16.15 € | 1 | 9 giorni | 30 | 46 | 42 | 30 | 20 | 25 | ||
18.69 € | 1 | 9 giorni | 32 | 46 | 45 | 30 | 20 | 25 | ||
24.09 € | 1 | 5 giorni | 33 | 48 | 46.0 | 30 | 22 | 25 | ||
23.68 € | 1 | 9 giorni | 36 | 51 | 50 | 30 | 22 | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali