Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SJK-40 |
SJK-50 |
SJK-80 |
SJK-105 |
SJK-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Massa (kg) | Resistenza al carico (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | 5 giorni | 30–40 | 40 | 20 | 9.5 | Tr25P4 | 4.1 | 0.28 | 20 | ||
36.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 - 50 | 50 | 26 | 13.5 | Tr32P4 | 5.1 | 0.58 | 35 | |
44.06 € | 1 | 5 giorni | 60 - 80 | 50 | 46 | 13.5 | Tr32P4 | 5.1 | 0.88 | 35 | ||
68.47 € | 1 | 7 giorni | 80 - 105 | 65 | 60 | 17.5 | Tr40P4 | 6.1 | 2 | 58 | ||
88.69 € | 1 | 5 giorni | 100 - 150 | 65 | 81 | 17.5 | Tr40P4 | 6.1 | 2.54 | 58 |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Tempra | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Massa(kg)
Resistenza al carico(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali