Set attrezzi combinati

Set attrezzi combinati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set (12.7 mm plug), wrench set and offset wrench set.
[Features]
· Sizes often used in bolt tightening/loosening work are carefully selected.
· The socket wrench set, wrench set and offset wrench set are stored in a new metal case.
· New type 72-tooth gear equipped ratchet handle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K20

Codice componente
K20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

387.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 475 x 280 x 65 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 33 Case color Verde Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 8200

Si trova sulla pagina di Set attrezzi combinati, il codice articolo è il seguente: K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K20.

Supporto tecnico