Set armadietto attrezzi

Set armadietto attrezzi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TCS411 (Contents)
  • TCS411
Roller cabinet type deluxe tool set with 12.7 drive handle.
[Features]
· Tool set that uses a cabinet that is optimal for storing heavy objects.
· Drawers open/close smoothly with ball bearing type double rails.
· It is a large/wide caster made of hard rubber and is capable of stable movement.
· Key type lock built-in for complete security.
· An extensive 62-piece set.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCS411
TCS411BK
TCS411SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case color

1,788.93 €

1 9 giorni Rosso

1,788.93 €

1 9 giorni Nero

1,788.93 €

1 9 giorni Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo ad armadietto con rotelle Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 676×459×995
Set Content(Point) 62 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 83600

Supporto tecnico