Fresa GS MILL per sgrossatura GSRE-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSRE4060SF
GSRE4070SF
GSRE4080SF
GSRE4090SF
GSRE4100SF
GSRE4110SF
GSRE4120SF
GSRE4140SF
GSRE4160SF
GSRE4180SF
GSRE4200SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Chamfer C
(mm)

107.52 €

1 6 giorni 61365060.3

125.72 €

1 6 giorni 71686070.3

125.72 €

1 6 giorni 81986080.4

99.42 €

1 6 giorni 919107090.4

94.63 €

1 6 giorni 10221070100.5

115.25 €

1 6 giorni 11221275110.5

115.25 €

1 6 giorni 12261275120.6

151.98 €

1 6 giorni 14261690140.7

187.99 €

1 6 giorni 16321690160.8

217.82 €

1 6 giorni 183220100180.9

266.39 €

1 6 giorni 203820100201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico