Fresa a testa torica GS, per sgrossatura, GSRE-R

Fresa a testa torica GS, per sgrossatura, GSRE-R
Ideal for high-efficiency roughing during contour machining and corner rounding of materials from steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSRE4060SF-R05
GSRE4060SF-R10
GSRE4080SF-R05
GSRE4080SF-R10
GSRE4100SF-R10
GSRE4100SF-R15
GSRE4100SF-R20
GSRE4120SF-R10
GSRE4120SF-R15
GSRE4120SF-R20
GSRE4160SF-R20
GSRE4160SF-R25
GSRE4160SF-R30
GSRE4160SF-R40
GSRE4200SF-R25
GSRE4200SF-R30
GSRE4200SF-R40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

90.11 €

1 9 giorni 60.5135060.56

122.97 €

1 6 giorni 611350616

99.84 €

1 6 giorni 80.5196080.58

99.84 €

1 6 giorni 811960818

113.83 €

1 6 giorni 101227010110

110.79 €

1 6 giorni 101.52270101.510

113.83 €

1 6 giorni 102227010210

131.45 €

1 6 giorni 121267512112

131.45 €

1 6 giorni 121.52675121.512

131.45 €

1 6 giorni 122267512212

214.38 €

1 6 giorni 162329016216

214.38 €

1 6 giorni 162.53290162.516

214.38 €

1 6 giorni 163329016316

214.38 €

1 6 giorni 164329016416

279.38 €

1 6 giorni 202.538100202.520

319.21 €

1 6 giorni 2033810020320

319.21 €

1 6 giorni 2043810020420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico