SG-FAX per impieghi pesanti, tipo lungo, SGLHV

SG-FAX per impieghi pesanti, tipo lungo, SGLHV
  • Sconto volumi elevati
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for medium finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGLHV3
SGLHV4
SGLHV5
SGLHV6
SGLHV7
SGLHV8
SGLHV9
SGLHV10
SGLHV11
SGLHV12
SGLHV13
SGLHV14
SGLHV15
SGLHV16
SGLHV17
SGLHV18
SGLHV19
SGLHV20
SGLHV21
SGLHV22
SGLHV23
SGLHV24
SGLHV25
SGLHV26
SGLHV27
SGLHV28
SGLHV29
SGLHV30
SGLHV32
SGLHV35
SGLHV40
SGLHV45X32
SGLHV45X42
SGLHV50X32
SGLHV50X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.08 €

1 Disponibile 6 giorni 3154660

93.23 €

1 Disponibile 6 giorni 4204860

107.53 €

1 6 giorni 5254865

93.25 €

1 Disponibile 6 giorni 6254865

99.83 €

1 Disponibile 6 giorni 73541080

99.83 €

1 Disponibile 6 giorni 83541080

119.97 €

1 6 giorni 94541295

119.97 €

1 6 giorni 104541295

102.62 €

1 6 giorni 1155412105

102.62 €

1 6 giorni 1255412105

135.21 €

1 6 giorni 1355416110

135.21 €

1 6 giorni 1455416110

146.61 €

1 6 giorni 1565416120

155.97 €

1 6 giorni 1665416120

179.06 €

1 6 giorni 1765420130

179.06 €

1 6 giorni 1865420130

191.16 €

1 6 giorni 1975420140

191.16 €

1 6 giorni 2075420140

226.73 €

1 6 giorni 2175420140

226.73 €

1 6 giorni 2275420140

269.90 €

1 6 giorni 2390425160

269.90 €

1 6 giorni 2490425160

269.90 €

1 6 giorni 2590425160

368.76 €

1 6 giorni 2690425160

401.41 €

1 6 giorni 2790425160

401.41 €

1 6 giorni 2890625160

434.62 €

1 6 giorni 2990625160

474.57 €

1 6 giorni 3090625160

651.55 €

1 6 giorni 32105632190

795.59 €

1 6 giorni 35105632190

986.61 €

1 6 giorni 40125632210

1,187.49 €

1 6 giorni 45145632230

1,197.55 €

1 6 giorni 45145642230

1,537.11 €

1 6 giorni 50145632230

1,547.17 €

1 6 giorni 50145642230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Lega HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico