Traversino micro diamantato

Traversino micro diamantato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DMF1010-200
DMF1510-200
DMF1510-400
DMF2010-200
DMF2010-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

18.25 €

1 6 giorni 10200

24.91 €

1 6 giorni 15200

24.91 €

1 7 giorni 15400

37.27 €

1 6 giorni 20200

37.27 €

1 7 giorni 20400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 10000
Tool Used Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine Packaging Quantity(units/sheets) 1

Supporto tecnico