Codice articolo del costruttore: AGREL6
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 81.00 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 26 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AGREL6
Codice componente
|
---|
AGREL6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 26 | 4 | 6 | 80 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa AG, per sgrossatura, tipo lungo, AGREL, il codice articolo è il seguente: AGREL6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AGREL6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AGREL12 |
AGREL14 |
AGREL15 |
AGREL16 |
AGREL18 |
AGREL8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.05 € | 1 | 6 giorni | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
107.65 € | 1 | 6 giorni | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
115.47 € | 1 | 6 giorni | 15 | 53 | 4 | 16 | 125 | ||
122.34 € | 1 | 6 giorni | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
127.33 € | 1 | 6 giorni | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
108.57 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | 4 | 8 | 90 |