Codice articolo del costruttore: 4RSE7
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 39.81 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 7 φ
Blade length (ℓ): 20 mm
Shank diameter (d): 8 mm
Overall Length (L): 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4RSE7
Codice componente
|
---|
4RSE7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.81 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 8 | 60 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di A 4 tagli, tipo super duro, gambo standard, 4RSE, il codice articolo è il seguente: 4RSE7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4RSE7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4RSE14 |
4RSE17 |
4RSE18 |
4RSE4 |
4RSE8 |
4RSE9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.80 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 85 | ||
104.17 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 95 | ||
104.17 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 95 | ||
36.57 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
39.81 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
46.05 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 70 |