Codice articolo del costruttore: LRE14
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 118.05 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 14 φ
Blade length (ℓ): 55 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 16 mm
Overall Length (L): 110 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRE14
Codice componente
|
---|
LRE14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.05 € | 1 | 6 giorni | 14 | 55 | 4 | 16 | 110 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa per sgrossatura, tipo lungo, LRE, il codice articolo è il seguente: LRE14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRE14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRE12 |
LRE15 |
LRE16 |
LRE18 |
LRE20 |
LRE22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.88 € | 1 | 6 giorni | 12 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
125.21 € | 1 | 6 giorni | 15 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
131.45 € | 1 | 6 giorni | 16 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
98.09 € | 1 | 6 giorni | 18 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
109.32 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
128.66 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 |