Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFST3.5M0.6X5XP
Codice componente
|
---|
TFST3.5M0.6X5XP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 10 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 4P | Per foro passante | 48 | 4 | 5 | 12.5 | 1 | 4 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio cilindrico | Coating Y/N | N/A | Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Surface Treatment | Oxidizing |
Si trova sulla pagina di TAFLET per acciaio TFST, il codice articolo è il seguente: TFST3.5M0.6X5XP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFST3.5M0.6X5XP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Hole type
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Radial Count Radial(Quantity)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TFST10M1.25X7XB |
TFST10M1.25X7XP |
TFST10M1.5X7XB |
TFST3M0.5X5XB |
TFST3M0.5X5XP |
TFST4M0.7X6XB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.59 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 2P | Per foro cieco | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
40.59 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 4P | Per foro passante | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
40.59 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 2P | Per foro cieco | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
19.23 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 2P | Per foro cieco | 46 | 4 | 5 | 12.5 | 2 | 4 | ||
19.23 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 4P | Per foro passante | 46 | 4 | 5 | 12.5 | 1 | 4 | ||
19.23 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | Per foro cieco | 52 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 |