Codice articolo del costruttore: 2MMR0.5
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 155.82 €
Tempi di consegna: 6 giorni
R Size: 0.5 mm
Blade length (ℓ): 1.5 mm
Overall Length (L): 50 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2MMR0.5
Codice componente
|
---|
2MMR0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.82 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.003~+0.003 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Si trova sulla pagina di Testa sferica Mold Meister 2MMR, il codice articolo è il seguente: 2MMR0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2MMR0.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali