Punta al carburo per acciaio a elevata durezza, 3 taglienti, stelo lungo tipo FHL-GDTS

Punta al carburo per acciaio a elevata durezza, 3 taglienti, stelo lungo tipo FHL-GDTS
Enables highly accurate machining of ultra-deep holes of 10 to 20 D in hardened steel which conventionally was only possible via electric discharge machining, realizing a great reduction in total drilling time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FHL-GDTS-1X20
FHL-GDTS-1.1X20
FHL-GDTS-1.2X20
FHL-GDTS-1.3X20
FHL-GDTS-1.4X20
FHL-GDTS-1.5X20
FHL-GDTS-1.6X20
FHL-GDTS-1.7X20
FHL-GDTS-1.8X20
FHL-GDTS-1.9X20
FHL-GDTS-2X30
FHL-GDTS-2.5X30
FHL-GDTS-3X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Tool No. Tip angle
(°)
Effective Length ℓn
(mm)

81.19 €

1 6 giorni 1557Punta a gambo dritto856901014020

75.47 €

1 6 giorni 1.15.557Punta a gambo dritto856901114020

75.47 €

1 6 giorni 1.26.557Punta a gambo dritto856901214020

75.47 €

1 6 giorni 1.36.557Punta a gambo dritto856901314020

75.47 €

1 6 giorni 1.47.557Punta a gambo dritto856901414020

75.47 €

1 6 giorni 1.57.557Punta a gambo dritto856901514020

67.60 €

1 6 giorni 1.68.557Punta a gambo dritto856901614020

67.60 €

1 6 giorni 1.78.557Punta a gambo dritto856901714020

67.60 €

1 6 giorni 1.89.557Punta a gambo dritto856901814020

67.60 €

1 6 giorni 1.99.557Punta a gambo dritto856901914020

67.60 €

1 6 giorni 210.565Punta a gambo dritto856902014030

67.60 €

1 6 giorni 2.51365Punta a gambo dritto856902512030

67.60 €

1 6 giorni 31565Straight shank856903012030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A Shank diameter(mm) 3
Thinning Available Type 20D or Less Coating Details FX Coating

Supporto tecnico