Per torni V-MT-GDN (V-MT-GDN-7)

Per torni V-MT-GDN V-MT-GDN-7
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V-MT-GDN-7

Marca: OSG

Prezzo: 69.15

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Hole diameter (drill diameter) Dc: 7 mm

Groove Length L: 52 mm

Overall Length L: 132 mm

Shank diameter: MT1 mm

Tool No.: 66070


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V-MT-GDN-7

Codice componente
V-MT-GDN-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

69.15 €

1 6 giorni 752132MT166070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type HSS vanadio alto Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 130 Thinning Available Type 5D or Less
Coating Details V coated

Si trova sulla pagina di Per torni V-MT-GDN, il codice articolo è il seguente: V-MT-GDN-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V-MT-GDN-7.

Tipologia prodotto

Codice componente
V-MT-GDN-11
V-MT-GDN-11.5
V-MT-GDN-12
V-MT-GDN-7.5
V-MT-GDN-8
V-MT-GDN-8.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

88.03 €

1 6 giorni 1171154MT166110

91.81 €

1 6 giorni 11.571154MT166115

93.07 €

1 6 giorni 1271154MT166120

70.41 €

1 6 giorni 7.552132MT166075

71.04 €

1 6 giorni 856136MT166080

73.56 €

1 Disponibile 6 giorni 8.556139MT166085

Supporto tecnico