Serie di maschi a spirale, rivestimento HR, per lega ultra resistente al calore a base Ni, WHR-NI-POT

Serie di maschi a spirale, rivestimento HR, per lega ultra resistente al calore a base Ni, WHR-NI-POT
A highly rigid cutting edge is realized by combining spiral taps with point grooves. Enables stable processing with a long service life for nickel base alloy (40 to 45 HRC) after aging treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WHR-NI-SFT-M4X0.7
WHR-NI-SFT-M8X1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

22.41 €

1 6 giorni M40.752215133901413

28.66 €

1 6 giorni M81.2570367223901422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Work material Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro Accuracy OH3
Number of Grooves 3

Supporto tecnico