Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V-DR-SFT-M4X0.7
Codice componente
|
---|
V-DR-SFT-M4X0.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
51.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) |
Tap Type | Maschio a spirale | Coating Y/N | N/A | Coating Type | TiCN |
L(mm) | 65 | Accuracy | OH3 | Length under neck(mm) | 21 |
Shank diameter(mm) | 5 | Number of Grooves | 2 | Drill Diameter | 3.35 |
Thread Length(mm) | 4.9 | Tool No. | 22583 |
Si trova sulla pagina di Serie di punte per maschiatura, maschio a spirale, V-DR-SFT, il codice articolo è il seguente: V-DR-SFT-M4X0.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V-DR-SFT-M4X0.7.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali