Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MG-EKD-OH1-3 |
MG-EKD-OH1-4 |
MG-EKD-OH1-5 |
MG-EKD-OH1-6 |
MG-EKD-OH1-7 |
MG-EKD-OH1-8 |
MG-EKD-OH1-9 |
MG-EKD-OH1-10 |
MG-EKD-OH1-11 |
MG-EKD-OH1-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.18 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5 | 6 | 45 | 84206 | ||
56.13 € | 1 | 6 giorni | 4 | 7 | 6 | 45 | 84208 | ||
61.60 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 6 | 50 | 84210 | ||
66.99 € | 1 | 6 giorni | 6 | 8 | 6 | 50 | 84212 | ||
80.31 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 8 | 60 | 84214 | ||
89.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 11 | 8 | 60 | 84216 | ||
83.42 € | 1 | 6 giorni | 9 | 11 | 10 | 70 | 84218 | ||
93.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 10 | 70 | 84220 | ||
101.29 € | 1 | 6 giorni | 11 | 13 | 12 | 75 | 84221 | ||
112.67 € | 1 | 6 giorni | 12 | 16 | 12 | 75 | 84222 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali