Tipo normale a 2 taglienti per grafite GF-EDR

Tipo normale a 2 taglienti per grafite GF-EDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-EDR-2
GF-EDR-3
GF-EDR-4
GF-EDR-5
GF-EDR-6
GF-EDR-7
GF-EDR-8
GF-EDR-9
GF-EDR-10
GF-EDR-11
GF-EDR-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

88.82 €

1 6 giorni 2104752085370041.9

88.82 €

1 6 giorni 3154753085370062.9

93.11 €

1 6 giorni 4204754085370083.9

94.82 €

1 6 giorni 52561005085370104.8

96.54 €

1 6 giorni 63061006085370125.8

105.99 €

1 6 giorni 7356110-8537014-

114.56 €

1 6 giorni 84081107085370167.8

133.46 €

1 6 giorni 9458120-8537018-

144.61 €

1 6 giorni 1050101208085370209.7

159.20 €

1 6 giorni 115510130-8537022-

173.80 €

1 6 giorni 12651213085853702411.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Grafite Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico